BG55CP-M6-S5
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg55.prj},{NB=BG55CP-M6-S5},{SC=BG55CP},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=55~60HRC(Carburizing quenching)},{PST=Chrome plating},{SM=SWP-B},{UT=-30~80℃},{M=6},{S=5},{DD=2.5},{L1=30},{L2=30},{B=2.0},{LMIN=2},{LMAX=9.8},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG55 - 弹簧柱塞-平面销-S尺寸选择型
明细表
BG55CP-M6-S5
型号
BG55CP-M6-S5
BG55CP-M6-S5
系列码
BG55CP
主体 材质
S45C
主体 硬度
28~35HRC
主体 表面处理
发黑
销 材质
S45C
销 硬度
55~60HRC(渗碳淬火)
销 表面处理
镀铬
弹簧 材质
SWP-B
可使用温度
-30~80℃
M
6
6
mm
S
5
5
mm
d
2.5
2.5
mm
L1
30
30
mm
L2
30
30
mm
B
2.0
2.0
mm
负载(N)min
2
2
负载(N)max
9.8
9.8
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型