BG54ET-M16-S20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg54.prj},{NB=BG54ET-M16-S20},{SC=BG54ET},{LXX=Steel pin head},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=SUS304},{PM=SUS440C},{PH=55~58HRC},{SM=SUS631},{UT=-30~260℃},{M=16},{S=20},{DD=8.0},{L1=65},{L2=35},{B=5.0},{LMIN=25.4},{LMAX=88.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG54 - Spring plunger - stainless steel type - s size selection type
Bill of material
BG54ET-M16-S20
CNSORDERNO
BG54ET-M16-S20
BG54ET-M16-S20
Serial code
BG54ET
BG54ET
Pin type
Steel pin head
Steel pin head
Type load
Super heavy load type
Super heavy load type
Body material
SUS304
Pin material
SUS440C
SUS440C
Pin hardness
55~58HRC
55~58HRC
Spring material
SUS631
Usable temperature
-30~260℃
-30~260℃
M
16
16
mm
S
20
20
mm
d
8.0
8.0
mm
L1
65
65
mm
L2
35
35
mm
B
5.0
5.0
mm
Load (N)min
25.4
25.4
Load (N)max
88.5
88.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성