BG52ES-M10-S5
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg52-53.prj},{NB=BG52ES-M10-S5},{SC=BG52ES},{LX=Standard type},{LXX=Resin pin},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=plate with nickel},{PM=Polyacetal},{PH=-},{PST=-},{SM=SWP-B},{UT=-30~80℃},{M=10},{S=5},{DD=3.8},{L2=30},{L1=35},{B=3.0},{LMIN=17},{LMAX=73.7},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 225
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG52-53 - Spring plunger - steel type - anti loosening type / no anti loosening type
Bill of material
BG52ES-M10-S5
CNSORDERNO
BG52ES-M10-S5
BG52ES-M10-S5
Serial code
BG52ES
BG52ES
type
Standard type
Standard type
Pin type
Resin pin
Resin pin
Type load
Super heavy load type
Super heavy load type
Body material
S45C
Body hardness
28~35HRC
Main body surface treatment
plate with nickel
plate with nickel
Pin material
Polyacetal
Polyacetal
Pin hardness
-
-
Pin surface treatment
-
-
Spring material
SWP-B
Usable temperature
-30~80℃
M
10
10
mm
S
5
5
mm
d
3.8
3.8
mm
L2
30
30
mm
L1
35
35
mm
B
3.0
3.0
mm
Load (N)min
17
17
Load (N)max
73.7
73.7
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성