BG42CJ-D5.5
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg42c_d.prj},{NB=BG42CJ-D5.5},{SC=BG42CJ},{TYPE1=Pressing type toothless shape},{TYPE2=Light load type},{MAT1=SUS304},{YD1=-},{ST1=-},{MAT2=SUS440C},{YD2=55HRC},{MAT3=SUS631J1},{D=5.5},{DD=4.0},{L=14.0},{H=1.20},{D1=0.0},{L1=0.0},{FZ1=15.5},{FZ2=25.0},{INFOTEXT=website},{L2=1.97}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG42C_D - Positioning Ball - Press in Toothless Profile
Bill of material
BG42CJ-D5.5
CNSORDERNO
BG42CJ-D5.5
BG42CJ-D5.5
Series code
BG42CJ
BG42CJ
Ball head type
Pressing type toothless shape
Load type
Light load type
Light load type
Material
SUS304
Main body hardness
-
Main surface treatment
-
Ball head material
SUS440C
Ball hardness
55HRC
Spring material
SUS631J1
D
5.5
5.5
mm
d
4.0
4.0
mm
L
14.0
14.0
mm
H
1.20
1.20
mm
D1
0.0
0.0
mm
(L1)
0.0
0.0
mm
Load (N) min.
15.5
15.5
Load (N) max.
25.0
25.0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성