BG41LJ-M12
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg41l.prj},{NB=BG41LJ-M12},{SC=BG41LJ},{TYPE1=Variable load type},{TYPE2=Metal ball head},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS440C},{YD2=55HRC~},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT4=SUS303},{MAT5=SUS304},{OT=-30~80℃},{M=12},{DD=7.1},{H=1.8},{L=22},{L1=6.6},{M1=8},{C=1.8},{X=0~2.8},{FZ1=3},{FZ2=29},{FZ3=42},{FZ4=62},{INFOTEXT=website},{L2=4.07},{D1=7.16},{S=1.4},{L3=1.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG41L - Positioning column - load variable - metal ball head/resin ball head
Bill of material
BG41LJ-M12
CNSORDERNO
BG41LJ-M12
BG41LJ-M12
Series code
BG41LJ
BG41LJ
Ball head category
Variable load type
load type
Metal ball head
Metal ball head
Material
SUS304
Ball head material
SUS440C
SUS440C
Ball hardness
55HRC~
55HRC~
Spring material
SUS304-WPB
Nut material
SUS303
Adjusting the ring material
SUS304
Operating temperature
-30~80℃
M
12
12
d
7.1
7.1
mm
H
1.8
1.8
mm
L
22
22
mm
L1
6.6
6.6
mm
M1 (fine tooth)
8
8
C
1.8
1.8
mm
X
0~2.8
0~2.8
mm
Minimum amount of screw in (X=0) Load (N) min.
3
3
Minimum amount of screw in (X=0) Load (N) max.
29
29
Maximum amount of screw in (X=Xmax) Load (N) min.
42
42
Maximum amount of screw in (X=Xmax) Load (N) max.
62
62
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성