BG39JA-M12-L18
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg39j.prj},{NB=BG39JA-M12-L18},{SC=BG39JA},{TYPE=Set screw type},{MAT1=SCM435},{YD1=35~45HRC},{ST1=turn black },{MAT2=SUJ2},{YD2=53~60HRC},{M=12},{L=18.0},{DD=8.7},{B1=6.0},{R=2.8},{LR=4.8},{INFOTEXT=website},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG39J - 无弹簧球头柱塞-紧定螺钉型
明细表
BG39JA-M12-L18
型号
BG39JA-M12-L18
BG39JA-M12-L18
系列码
BG39JA
BG39JA
类型
紧定螺钉型
主体材质
SCM435
SCM435
主体硬度
35~45HRC
35~45HRC
主体表面处理
发黑
发黑
球头材质
SUJ2
SUJ2
球头硬度
53~60HRC
53~60HRC
M
12
12
L
18.0
22.0
32.0
42.0
18.0
22.0
32.0
42.0
mm
d
8.7
8.7
mm
B1
6.0
6.0
mm
t
3.0
3.0
mm
R
2.8
2.8
mm
耐负载(kN)
4.8
4.8
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型