BG35CA-M4-L10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg34-35.prj},{NB=BG35CA-M4-L10},{SC=BG35CA},{LXFZ=Light load type},{LX=Hexagon socket bolt},{BM=SCM435},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{BJM=SUJ2},{BJH=55~60HRC},{SM=SWP-B},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=4},{L=10},{DD=2.5},{R=0.8},{A=7.0},{B=7.0},{B1=3},{C=8.1},{E=4},{T=2.8},{TT=2.0},{LMIN=1.9},{LMAX=4.90},{INFOTEXT=website},{D1=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG34-35 - Ball plunger - bolt length option
Bill of material
BG35CA-M4-L10
CNSORDERNO
BG35CA-M4-L10
BG35CA-M4-L10
Serial code
BG35CA
BG35CA
Type load
Light load type
Light load type
type
Hexagon socket bolt
Hexagon socket bolt
Body material
SCM435
SCM435
Body hardness
28~35HRC
Main body surface treatment
Blackening
Blackening
Ball joint material
SUJ2
Ball joint hardness
55~60HRC
Spring material
SWP-B
Adjusting ring material
SUS304
Usable temperature
-30~80℃
M
4
4
mm
L
10
15
20
30
10
15
20
30
mm
d
2.5
2.5
mm
R
0.8
0.8
mm
A
7.0
7.0
mm
B
7.0
7.0
mm
B1
3
3
mm
C
8.1
8.1
mm
E
4
4
mm
T
2.8
2.8
mm
t
2.0
2.0
mm
Load (N)min
1.9
1.9
Load (N)max
4.90
4.90
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성