BG32AH-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg32.prj},{NB=BG32AH-M16},{SC=BG32AH},{QTLB=Metal ball joint},{BM=SUSXM7},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SBM=SUS440C},{SBH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-30~100℃},{M=16},{DD=9.5},{R=3.1},{T=25},{TT=3.0},{B=8.0},{HH=4.0},{LMIN=26.1},{LMAX=88.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG32 - Ball plunger - roller type
Bill of material
BG32AH-M16
CNSORDERNO
BG32AH-M16
BG32AH-M16
Serial code
BG32AH
BG32AH
Type ball joint category
Metal ball joint
Metal ball joint
Body material
SUSXM7
Ball joint material
SUS440C
SUS440C
Ball joint hardness
55~60HRC
55~60HRC
Sub ball material
SUS440C
Secondary ball hardness
55~60HRC
Spring material
SUS631J1
Usable temperature
-30~100℃
-30~100℃
M
16
16
mm
d
9.5
9.5
mm
R
3.1
3.1
mm
T
25
25
mm
t
3.0
3.0
mm
B
8.0
8.0
mm
h
4.0
4.0
mm
Load (N)min
26.1
26.1
Load (N)max
88.2
88.2
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성