BG29EJ-M10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg29.prj},{NB=BG29EJ-M10},{SC=BG29EJ},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=SUS304},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{ARM=SUS304},{UT=-30~260℃},{M=10},{DD=5.0},{R=1.2},{T=27},{TT=3.0},{B=5.0},{LMIN=23.0},{LMAX=60.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG29 - Plunger type stainless steel ball extension
Bill of material
BG29EJ-M10
CNSORDERNO
BG29EJ-M10
BG29EJ-M10
Serial code
BG29EJ
BG29EJ
Type ball joint category
Metal ball joint
Metal ball joint
Type load
Super heavy load type
Super heavy load type
Body material
SUS304
Ball joint material
SUS440C
SUS440C
Ball joint hardness
55~60HRC
55~60HRC
Spring material
SUS631J1
Adjusting ring material
SUS304
Usable temperature
-30~260℃
-30~260℃
M
10
10
mm
d
5.0
5.0
mm
R
1.2
1.2
mm
T
27
27
mm
t
3.0
3.0
mm
B
5.0
5.0
mm
Load (N)min
23.0
23.0
Load (N)max
60.00
60.00
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성