BG25DM-M10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg25.prj},{NB=BG25DM-M10},{SC=BG25DM},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=Nylon (white)},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{M=10},{DD=4.8},{R=1.2},{T=16.0},{AA=1.5},{LMIN=20.0},{LMAX=39.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG25 - Ball plunger - resin main plunger
Bill of material
BG25DM-M10
CNSORDERNO
BG25DM-M10
BG25DM-M10
Serial code
BG25DM
BG25DM
Type ball joint category
Metal ball joint
Metal ball joint
Type load
Heavy duty type
Heavy duty type
Body material
Nylon (white)
Nylon (white)
Ball joint material
SUS440C
SUS440C
Ball joint hardness
55~60HRC
55~60HRC
Spring material
SUS631J1
SUS631J1
Usable temperature
-30~80℃
M
10
10
mm
d
4.8
4.8
mm
R
1.2
1.2
mm
T
16.0
16.0
mm
a
1.5
1.5
mm
Load (N)min
20.0
20.0
Load (N)max
39.00
39.00
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성