BG24DD-M6
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg24.prj},{NB=BG24DD-M6},{SC=BG24DD},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=SCM435},{MBST=Galvanized},{BJM=SUJ2},{BJH=55HRC~},{SM=SWP-B},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=6},{DD=3.0},{R=0.8},{T=12.0},{TT=2.5},{B=3.0},{LMIN=9.8},{LMAX=29.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG24 - Ball plunger - economical hexagon socket
Bill of material
BG24DD-M6
CNSORDERNO
BG24DD-M6
BG24DD-M6
Serial code
BG24DD
BG24DD
Type load
Heavy duty type
Heavy duty type
Body material
SCM435
Main body surface treatment
Galvanized
Ball joint material
SUJ2
Ball joint hardness
55HRC~
Spring material
SWP-B
Adjusting ring material
SUS304
Usable temperature
-30~80℃
M
6
6
mm
d
3.0
3.0
mm
R
0.8
0.8
mm
T
12.0
12.0
mm
t
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
Load (N)min
9.8
9.8
Load (N)max
29.5
29.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성