BG17DL-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg17d_18d.prj},{NB=BG17DL-M16},{SC=BG17DL},{TYPE=L-shaped · No locking nut},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{ST2=-},{MAT3=-},{ST3=-},{MAT4=SUS304},{M=16},{DD=10},{DD1=5.0},{HH=25.0},{L1=77.5},{L2=50.5},{L3=33.5},{SW1=16},{SW2=24},{MTT=42.0},{FZ1=4.0},{FZ2=23.0},{INFOTEXT=website},{H1=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG17D_18D - Knob Plunger - Type L - Coarse/Fine Teeth
Bill of material
BG17DL-M16
CNSORDERNO
BG17DL-M16
BG17DL-M16
Series code
BG17DL
BG17DL
TYPE
L-shaped · No locking nut
L-shaped · No locking nut
Material of the main body
SUS303
SUS303
Surface treatment of the main body
-
-
Material of sales
SUS303
SUS303
Surface treatment of sales
-
-
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nuts
-
-
Material of the spring
SUS304
M
16
16
d
10
10
mm
d1
5.0
5.0
mm
h
25.0
25.0
mm
L1
77.5
77.5
mm
L2
50.5
50.5
mm
L3(min)
33.5
33.5
mm
Sw1
16
16
mm
Sw2
24
24
mm
Maximum tightening torque
42.0
42.0
Nm
Load (N)min.
4.0
4.0
Load (N)max.
23.0
23.0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성