BG15DL-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg15d_16d.prj},{NB=BG15DL-M16},{SC=BG15DL},{TYPE=Precision short type · self-locking type · no locking nut},{PS=Spherical shape},{THREAD=Coarse teeth},{MAT1=nylon 6},{MAT2=SUS303},{ST2=-},{MAT3=-},{XYD=-},{ST3=-},{MAT4=-},{ST4=-},{MAT5=SUS304-WPB},{M=16},{PITCH=3.25},{DD=8},{D=33},{L=54.0},{L1=12},{L2=10},{HH=8.0},{SW1=19},{SW2=24},{FZ1=6.0},{FZ2=13},{INFOTEXT=website},{H1=12.00},{H2=2.00},{H3=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG15D_16D - Knob Plunger - Precision Short and Self Locking - Coarse/Fine Teeth
Bill of material
BG15DL-M16
CNSORDERNO
BG15DL-M16
BG15DL-M16
Series code
BG15DL
BG15DL
TYPE
Precision short type · self-locking type · no locking nut
Precision short type · self-locking type · no locking nut
Pin head shape
Spherical shape
thread
Coarse teeth
Material of the knob
nylon 6
Material of the main body
SUS303
SUS303
Surface treatment of the main body
-
-
Material of sales
-
-
Hardness of sales
-
-
Surface treatment of sales
-
-
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nuts
-
-
Material of the spring
SUS304-WPB
M
16
16
Thread pitch (fine pitch)
3.25
3.25
mm
d
8
8
mm
D
33
33
mm
L
54.0
54.0
mm
L1
12
12
mm
L2
10
10
mm
h
8.0
8.0
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
Load (N)min.
6.0
6.0
Load (N)max.
13
13
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성