BG14GL-D10-h8
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg14gl.prj},{NB=BG14GL-D10-h8},{SC=BG14GL},{TYPE=Press in type},{MAT1=SUS440C},{YD1=45~50HRC},{ST1=-},{MAT2=SUS440C},{YD2=45~50HRC},{MAT3=SUS631J1},{D=10},{DT=+0.015/+0.006},{HH=8},{DD=5},{DDT=-0.010/-0.022},{D1=12},{L=37},{L1=20},{L2=4},{M=5},{R=2.5},{FZ1=16.0},{FZ2=15.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG14GL - Dividing pin - press in type
Bill of material
BG14GL-D10-h8
CNSORDERNO
BG14GL-D10-h8
BG14GL-D10-h8
Series code
BG14GL
TYPE
Press in type
Material
SUS440C
Main body hardness
45~50HRC
Main surface treatment
-
Sales material
SUS440C
Pin hardness
45~50HRC
Spring material
SUS631J1
Dm6
10
10
mm
Tolerance of D
+0.015/+0.006
+0.015/+0.006
mm
h(min)
8
8
mm
d
5
5
mm
The tolerance of d
-0.010/-0.022
-0.010/-0.022
mm
D1
12
12
mm
L
37
37
mm
L1
20
20
mm
L2
4
4
mm
M
5
5
R
2.5
2.5
mm
Load (N) min.
16.0
16.0
Load (N) max.
15.5
15.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성