BG11AA-M16
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg11a_asmtab.prj},{NB=BG11AA-M16},{SC=BG11AA},{LX1=Reset type-No locking nut},{KM=A2017(Black anodizing)},{BM=SUM22},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC(Carburizing quenching)},{PST=Blackening},{SM=SUS631J1},{MOLN=-},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=26},{D1=21.9},{DD=8},{HH=7},{L=56},{L1=12},{L2=6},{L3=8},{SW1=19},{SW2=24},{R1=4.0},{LMIN=7.5},{LMAX=18.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg11a/bg11_assemblies/bg11a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG11A - 旋钮柱塞-螺纹部短型铝合金旋钮-复位型
明细表
BG11AA-M16
型号
BG11AA-M16
BG11AA-M16
序列码
BG11AA
BG11AA
类型1
复位型·无锁紧螺帽
复位型·无锁紧螺帽
旋钮 材质
A2017(黑色阳极氧化处理)
主体 材质
SUM22
主体 表面处理
发黑
销 材质
S45C
销 硬度
50~60HRC(渗碳淬火)
销 表面处理
发黑
弹簧 材质
SUS631J1
锁紧螺帽 材质
-
-
锁紧螺帽 表面处理
-
-
M
16
16
mm
螺距 细牙
1.5
mm
D
26
26
mm
D1
21.9
21.9
mm
d
8
8
mm
h
7
7
mm
L
56
56
mm
L1
12
12
mm
L2
6
6
mm
L3
8
8
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
R1
4.0
4.0
mm
负载(N)min.
7.5
7.5
负载(N)max.
18.0
18.0
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型