BG10BA-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg10b_asmtab.prj},{NB=BG10BA-M16},{SC=BG10BA},{LX=Self locking type-No locking nut},{KM=Matt nylon (black)},{BM=SUM22L},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC},{PST=Blackening},{SM=SWP-B},{MOLN=-},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=31},{D1=21.9},{DD=8},{HH=8},{L=54},{L1=12},{L2=6},{L3=8},{SW1=19},{SW2=24},{LMIN=14},{LMAX=24},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg10b/bg10b_assemblies/bg10b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG10A - Knob plunger - threaded part short resin knob - Self locking type
Bill of material
BG10BA-M16
CNSORDERNO
BG10BA-M16
BG10BA-M16
Serial code
BG10BA
BG10BA
type
Self locking type-No locking nut
Self locking type-No locking nut
Knob material
Matt nylon (black)
Body material
SUM22L
Main body surface treatment
Blackening
Pin material
S45C
Pin hardness
50~60HRC
Pin surface treatment
Blackening
Spring material
SWP-B
Material of locking nut
-
-
Surface treatment of locking nut
-
-
M
16
16
mm
Pitch fine tooth
1.5
mm
D
31
31
mm
D1
21.9
21.9
mm
d
8
8
mm
h
8
8
mm
L
54
54
mm
L1
12
12
mm
L2
6
6
mm
L3
8
8
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
Load (N)min.
14
14
Load (N)max.
24
24
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성