BG08CD-M10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg08_asmtab.prj},{NB=BG08CD-M10},{SC=BG08CD},{LX=Reset type},{LW=Coarse tooth},{KM=Nylon (Black Matt)},{BM=S45C},{MBST=Electroless nickel plating},{PM=SUS304},{SM=SUS304-WPB},{M=10},{P=1.50},{D=24},{D1=19.5},{HH=6},{DD=6},{L=31},{L1=7},{SW=17},{R=3.5},{LMIN=4.5},{LMAX=9.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg08/bg08_assemblies/bg08_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG08 - Knob plunger - simple type - coarse thread type
Bill of material
BG08CD-M10
CNSORDERNO
BG08CD-M10
BG08CD-M10
Serial code
BG08CD
BG08CD
type
Reset type
Reset type
thread
Coarse tooth
Knob material
Nylon (Black Matt)
Body material
S45C
Main body surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Pin material
SUS304
Spring material
SUS304-WPB
M
10
10
mm
Pitch
1.50
1.50
mm
D
24
24
mm
D1
19.5
19.5
mm
h
6
6
mm
d
6
6
mm
L
31
31
mm
L1
7
7
mm
SW
17
17
mm
R
3.5
3.5
mm
Load (N)min.
4.5
4.5
Load (N)max.
9.5
9.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성