BG07FC-M12
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg07f.prj},{NB=BG07FC-M12},{SC=BG07FC},{HTM=S45C},{HTST=Blackening},{BM=S45C},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=45~48HRC},{PST=Blackening},{SM=SUS304-WPB},{MOLN=SWCH},{LST=Blackening},{M=12},{P=1.75},{D=6},{HH=6},{L=39},{L1=25},{TT=30},{H=11},{L2=7},{SW=19},{R=3.5},{LMIN=8},{LMAX=13.0},{WG=33},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg07f/../bg07f/bg07f_assemblies/bg07f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG07F - Knob plunger - handle type - coarse thread handle type
Bill of material
BG07FC-M12
CNSORDERNO
BG07FC-M12
BG07FC-M12
Serial code
BG07FC
BG07FC
Handle type material
S45C
Handle type surface treatment
Blackening
Blackening
Body material
S45C
Main body surface treatment
Blackening
Blackening
Pin material
S45C
Pin hardness
45~48HRC
Pin surface treatment
Blackening
Blackening
Spring material
SUS304-WPB
Material of locking nut
SWCH
Locking surface treatment
Blackening
Blackening
M
12
12
mm
Pitch (Coarse tooth)
1.75
1.75
mm
d
6
6
mm
h
6
6
mm
L
39
39
mm
L1
25
25
mm
t
30
30
mm
H
11
11
mm
L2
7
7
mm
SW
19
19
mm
R
3.5
3.5
mm
Load (N)min
8
8
Load (N)max
13.0
13.0
weight(g)
33
33
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성