BG04CL-M12
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg04c-d_asmtab.prj},{NB=BG04CL-M12},{SC=BG04CL},{LX=Reset type-With locking nut},{LW=Coarse tooth},{KM=nylon},{KC=Black matte},{BM=SUS303},{MBST=-},{PM=SUS303},{PH=-},{PST=Electroless nickel plating},{SM=SUS304},{MOLN=SUS303},{STOLN=-},{M=12},{PFT=1.75},{D=21},{D1=13.9},{DD=8},{HH=8},{E=1.5},{L=59.0},{L1=24},{L2=9.0},{L3=22},{L4=6.0},{L5=13.5},{SW1=12},{SW2=18},{LMIN=6},{LMAX=22},{RXNJ=26.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg04c-d/bg04c-d_assemblies/bg04c-d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG04C-D - Knob plunger - handle smooth type - coarse thread type
Bill of material
BG04CL-M12
CNSORDERNO
BG04CL-M12
BG04CL-M12
Serial code
BG04CL
BG04CL
type
Reset type-With locking nut
Reset type-With locking nut
thread
Coarse tooth
Knob material
nylon
Knob color
Black matte
Body material
SUS303
SUS303
Main body surface treatment
-
-
Pin material
SUS303
SUS303
Pin hardness
-
-
Pin surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Spring material
SUS304
SUS304
Material of locking nut
SUS303
SUS303
Surface treatment of locking nut
-
-
M
12
12
mm
Pitch fine tooth
1.75
1.75
mm
D
21
21
mm
D1
13.9
13.9
mm
d
8
8
mm
h
8
8
mm
E
1.5
mm
L
59.0
59.0
mm
L1
24
24
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
22
22
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
13.5
13.5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
18
18
mm
Load (N)min.
6
6
Load (N)max.
22
22
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성