BG04AL-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg04a-b_asmtab.prj},{NB=BG04AL-M16},{SC=BG04AL},{LX=Reset type-With locking nut},{LW=Fine tooth},{KM=nylon},{KC=Black matte},{BM=SUS303},{MBST=-},{PM=SUS303},{PH=-},{PST=Electroless nickel plating},{SM=SUS304},{MOLN=SUS303},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=31},{D1=22},{DD=8},{HH=8},{R=8},{L=69.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{LMIN=10},{LMAX=26},{INFOTEXT=website},{MM1=6},{PPATH=bg04a-b/bg04a-b_assemblies/bg04a-b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG04A-B - Knob plunger - handle smooth type - fine thread type
Bill of material
BG04AL-M16
CNSORDERNO
BG04AL-M16
BG04AL-M16
Serial code
BG04AL
BG04AL
type
Reset type-With locking nut
Reset type-With locking nut
thread
Fine tooth
Knob material
nylon
Knob color
Black matte
Body material
SUS303
SUS303
Main body surface treatment
-
-
Pin material
SUS303
SUS303
Pin hardness
-
-
Pin surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Spring material
SUS304
SUS304
Material of locking nut
SUS303
SUS303
Surface treatment of locking nut
-
-
M
16
16
mm
Pitch fine tooth
1.5
1.5
mm
D
31
31
mm
D1
22
22
mm
d
8
8
mm
h
8
8
mm
R
8
8
mm
L
69.0
69.0
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
L3
23
23
mm
L4
8
8
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
Load (N)min.
10
10
Load (N)max.
26
26
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성