카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
BG120-1:1-B1
NIASA, S.A.
Connection accessories
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/connection/bg_bevel_gearbox.prj},{NB=BG120-1:1-B1},{SIZE=BG120},{II=1:1},{MODEL=B1},{A=1.0},{B=115},{BB=M10},{BBX=10},{C=25},{CC=100},{DD=40},{D2=119},{DB=30},{F1=162},{F2=122},{G=8},{H=28.3},{I=8},{J=160},{K=25},{LL=120},{LE=100},{M=45},{N=75},{N1=72},{O=115},{P=80},{PP1=12.0},{PP2=16},{Q=80},{R=3},{S=4},{U=3.0},{W=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
BG - Bevel gearboxes
Bill of material
BG120-1:1-B1
Code
BG120-1:1-B1
BG120-1:1-B1
Size
BG120
BG120
Ratio
1:1
2:1
3:1
1:1
2:1
3:1
Model
B1 ✔
B1
B1
D1
D1
E1
E1
N2 max
1500
a
1.0
1.0
mm
b
115
115
mm
B
M10
M10
c j6
25
25
mm
C
100
100
mm
d j6
25
25
mm
D
40
40
mm
d2 f7
119
119
mm
da
30
30
mm
db
30
30
mm
Dr
M10
M10
e
162
162
mm
f1
162
162
mm
f2
122
122
mm
g
8
8
mm
h
28.3
28.3
mm
i JS9
8
8
mm
j
160
160
mm
k H7
25
25
mm
l
45
45
mm
L
120
120
mm
Le
100
100
mm
m
45
45
mm
n
75
75
mm
n1
72
72
mm
o
115
115
mm
p f7
80
80
mm
p1
12.0
12.0
mm
p2
16
16
mm
q f7
80
80
mm
r
3
3
mm
s
4
4
mm
t
3.0
3.0
mm
u
3.0
3.0
mm
v
1.0
1.0
mm
w
36
36
mm
x
8
8
mm
y
4
4
mm
z
36
36
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성