카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - BG-10 - 0127909
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/bg_10.prj},{NB=lypsis_bg_10_0127909},{CODE=0127909},{SERIECOMP=C},{D1=24},{L=17},{L1=9},{D=30},{T=35},{E=6},{H=17},{G=29.5},{I=2},{J=2},{R=2.5},{WS=7131},{NFA=16MC5},{DETROMPAGE=O},{REFCOM=BG-10 [24x17x9]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 124
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
Nomenclature
LYPSIS - BG-10 - 0127909
C-Lypsis
0127909
0127909
Compatible
C
C
[mm]
24
24
[mm]
17
17
[mm]
9
9
[mm]
30
30
[mm]
35
35
[mm]
6
6
Werkstoff
7131
mm
AFNOR
16MC5
mm
Ref. com.
BG-10 [24x17x9]
BG-10 [24x17x9]
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성