??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFY01_26 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·无挡圈L尺寸选择型
明细表
BFY12-623ZZ-L20
代码
类型
轴承材质
轴承座材质
轴承座表面处理
轴承型号
密封圈
L
S
5
d
3 mm
D
10 mm
D 公差
+0.015/0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7.0 mm
dh
7 mm
D1
14 mm
D1公差
-0.006/-0.024
PCD
24.0 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
d1
6.5 mm
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
可选加工
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型