??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFT01_03 - 带座轴承 棱形 标准型/引导型 无挡圈型/带挡圈型
明细表
BFT01-698ZZ
代码
类型
轴承材质
轴承座材质
铝合金
挡圈材质
轴承座表面处理
本色阳极氧化
轴承型号
d
8 mm
D
19 mm
D 公差
D公差
D1
mm
dh
15 mm
B
6 mm
T
mm
T1
mm
W
25 mm
A
31 mm
H
43 mm
d1
8.0 mm
h
4.5 mm
M
5 mm
基本额定负载(N)Cr(动)
1393
基本额定负载(N)Cor(静)
606
容许转速rmp(参考)
8000
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型