??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BFHBE - Sheet Metal Round Plates - BFHBE
Lista materiale
BFHBE-SP-A30-T0.8-D3-Q11.4-M3
Part Number
BFHBE-SP-A30-T0.8-D3-Q11.4-M3
Type
BFHBE
Material Symbol
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
b
1.0 mm
D Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per D
D Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Q Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per Q
Q Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
d
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD