??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BFHBE - Sheet Metal Round Plates - BFHBE
Nomenclature
BFHBE-SP-A30-T0.8-D3-Q11.4-M3
Part Number
BFHBE-SP-A30-T0.8-D3-Q11.4-M3
Type
BFHBE
Material Symbol
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
b
1.0 mm
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Q Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
d
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés