??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BFHB - Sheet Metal Round Plates - BFHB
Bill of material
BFHB-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
Part Number
BFHB-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
Type
BFHB
Material Symbol
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Selection
mm
b
1.0 mm
D 0.5mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Q 0.1mm Increment
mm
Введите значение для Q
Q 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
d
0.0 mm
Change the Number of Mounting Holes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей