??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BFHB - Sheet Metal Round Plates - BFHB
Stückliste
BFHB-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
Part Number
BFHB-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
Type
BFHB
Material Symbol
A Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
b
1.0 mm
D 0.5-Schritte
mm
Wert eingeben für D
D 0.5-Schritte
mm
cm
inch
ft
Q Incrementi di 0.1mm
mm
Wert eingeben für Q
Q Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
d
0.0 mm
Change the Number of Mounting Holes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen