??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-45-M8-20 - 紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-45-M8-25
Bestellnummer
CODE
BFE
SYXC
45/50系列
M
M8
L
mm
F
19.5 mm
N
10 mm
K
8.5 mm
H
8.8 mm
E
3.0 mm
zl
g
PDF
bfe-45-m8-20.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)