카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BFD-A15-D35
SAMLO
bearing_units
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearing_units/bfd_bfe.prj},{NB=BFD-A15-D35},{TYPECODE=BFD},{TYPECODEX='BFD','BFD:Square Type','BFE','BFE:Compact Type'},{A=15},{D=35},{L=35},{T=10},{B=11},{C=3.75},{E=64},{F=42},{G=29},{R=5.5},{H=9.5},{J=5.1},{K=49},{P=52},{S=0},{W=44},{PCD=52},{BT=6202ZZ},{CATALOG=bfd.jpg},{T0=1.500},{D0=37.000},{PPATH=bfd_bfe/assmblies/bfd_bfe_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BFD/BFE - Bearings with Housing
Bill of material
BFD-A15-D35
typecode
BFD:Square Type
BFE:Compact Type
BFD:Square Type
BFE:Compact Type
A
15
15
D
35
35
L
35
35
T
10
10
B
11
11
C
3.75
3.75
E
64
64
F
42
42
G
29
29
R
5.5
5.5
H
9.5
9.5
J
5.1
5.1
K
49
49
P
52
52
S
0
0
W
44
44
PCD
52
52
Bearing Type
6202ZZ
6202ZZ
catalog
bfd.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성