BFC06-623ZZ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfc01_16.prj},{NB=BFC06-623ZZ},{CODE=BFC06},{TYPE=daidangquanxing},{MAT=buxiugang},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{TYPE1=623},{TYPE1POOL=623,624,605,625,606,626,608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204,6005,6205,6006,6206,6007,6008},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfc01_16/assem/bfc01_16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFC01_16 - Bearing with seat ???¡ì?¡ì with retaining ring type / without retaining ring type ???¡ì?¡ì opposite side thin flange type
Bill of material
BFC06-623ZZ
Code
BFC06
BFC06
Types of
With retaining ring
With retaining ring
Bearing material
stainless steel
stainless steel
Housing material
SUS304
SUS304
Retaining ring material
SUS304
SUS304
Housing surface treatment
-
-
Bearing Type
623
624
605
625
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
6007
6008
623
624
605
625
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
6007
6008
Seal ring ZZ (double cover), VV (non-contact rubber seal), DD (contact rubber seal)
ZZ (double cover)
DD
ZZ (double cover)
DD
d
3
mm
D
10
mm
D tolerance
+0.015/0
mm
B
4
mm
H
25
mm
W
13
mm
T
9
9
mm
dh
7
mm
A
18
mm
F
0
mm
m
4
mm
Optional processing
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성