국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BFBS1.5S
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/bfbs_asmtab.prj},{NB=BFBS1.5S},{MATB=Stainless Steel 316L},{MATVB=Stainless Steel 316L},{MATSR=Silicon Rubber},{MATNP=CF-8 Stainless Steel Cast},{MATHB=CF-8 Stainless Steel Cast},{MATH=CF-8 Stainless Steel Cast},{MATS=304 Stainless Steel},{MATSP=304 Stainless Steel},{MATHG=Plastic},{AF=Water, Air, Oil, Gas},{MOT=120},{MOP=0.98},{NO=1.5S},{DD=35.7},{B=50.5},{C=43.5},{D=87},{L=84},{H=99},{W=142},{A1=43.0000},{A2=30.0000},{A3=0.0000},{B1=32.0000},{B2=12.0000},{HLP=79.3600},{HLP2=10.7600},{PPATH=bfbs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BFBS - 버터플라이밸브
BOM
BFBS1.5S
형번
BFBS1.5S
BFBS1.5S
본체 재질
Stainless Steel 316L
밸브본체재질
Stainless Steel 316L
시트링재질
Silicon Rubber
노치 플레이트재질
CF-8 Stainless Steel Cast
핸들금속구재질
CF-8 Stainless Steel Cast
핸들 재질
CF-8 Stainless Steel Cast
스프링 재질
304 Stainless Steel
스프링핀재질
304 Stainless Steel
핸들그립재질
Plastic
사용유체
Water, Air, Oil, Gas
내열온도(℃)
120
최고사용압력
0.98
0.98
MPa
번호
1.5S
1.5S
d
35.7
35.7
mm
B
50.5
50.5
mm
C
43.5
43.5
mm
D
87
87
mm
L
84
84
mm
(H)
99
99
mm
(W)
142
142
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성