BFB11-JU040X
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bfb11.prj},{NB=BFB11-JU040X},{CODE=BFB11},{TYPE=Four point angular contact ball bearing},{ACC=GB/T 307.1 0level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{CON=30},{MOD=J(Double sided rubber sealing ring)/U(Super wide section dimension B, B1)/X(Four point angular contact ball bearing)},{BEA=JU040X},{B=12.7},{B1=9.53},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFB11 - Uniform section ultra-thin wall bearing/Four point angular contact ball bearing
Bill of material
BFB11-JU040X
Code
BFB11
type
Four point angular contact ball bearing
Bearing accuracy
GB/T 307.1 0level
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
contact angle
30
°
Model analysis
J(Double sided rubber sealing ring)/U(Super wide section dimension B, B1)/X(Four point angular contact ball bearing)
Bearing model
JU040X
JU042X
JU045X
JU047X
JU050X
JU055X
JU060X
JU065X
JU070X
JU075X
JU080X
JU090X
JU100X
JU110X
JU120X
JU040X
JU042X
JU045X
JU047X
JU050X
JU055X
JU060X
JU065X
JU070X
JU075X
JU080X
JU090X
JU100X
JU110X
JU120X
d
101.60
mm
D
120.65
mm
B
12.7
mm
B1
9.53
mm
Cr
5.03
KN
Cor
7.46
KN
Ca
7.86
KN
Coa
18.70
KN
Cr
208
N.m
Cor
408
N.m
Limiting speed
620
r/min
No load limit torque
0.02
N.m
da
105.41
min
Da
115.49
max
Reference weight
0.25
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성