??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFB11 - 等截面超薄壁轴承/四点角接触球轴承
明细表
BFB11-JU040X
代码
BFB11
类型
四点角接触球轴承
轴承精度
GB/T 307.1 0级
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
接触角
30 °
型号解析
J(双面带橡胶密封圈)/U(超宽截面尺寸B,B1)/X(四点角接触球轴承)
轴承型号
d
101.60 mm
D
120.65 mm
B
12.7 mm
B1
9.53 mm
Cr
5.03 KN
Cor
7.46 KN
Ca
7.86 KN
Coa
18.70 KN
Cr
208 N.m
Cor
408 N.m
极限转速
620 r/min
空载极限转矩
0.02 N.m
da
105.41 min
Da
115.49 max
参考重量
0.25 kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型