국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BFB05-KA065A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bfb05.prj},{NB=BFB05-KA065A},{CODE=BFB05},{TYPE=Angular contact ball bearing},{ACC=GB/T 307.1 0level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{CON=30},{MOD=K(Without sealing ring)/AA/A/B/C(Standard section size B, B1)/A(Single angular contact ball bearing)},{BEA=KA065A},{DD=165.10},{D=177.80},{B=6.35},{B1=6.35},{CR=2.80},{COR=8.42},{CA=7.11},{COA=24.29},{DDAA=169.82},{DAA=173.08},{CKZL=0.14},{LINK=Website link},{Q=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFB05 - Uniform section ultra-thin wall bearing/Angular contact ball bearing
Bill of material
BFB05-KA065A
Code
BFB05
type
Angular contact ball bearing
Bearing accuracy
GB/T 307.1 0level
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
contact angle
30
°
Model analysis
K(Without sealing ring)/AA/A/B/C(Standard section size B, B1)/A(Single angular contact ball bearing)
Bearing model
KA065A
KA065A
d
165.10
165.10
mm
D
177.80
177.80
mm
B
6.35
6.35
mm
B1
6.35
6.35
mm
Cr
2.80
2.80
KN
Cor
8.42
8.42
KN
Ca
7.11
7.11
KN
Coa
24.29
24.29
KN
da
169.82
169.82
min
Da
173.08
173.08
max
Reference weight
0.14
0.14
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성