국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BFB01-JU040C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bfb01.prj},{NB=BFB01-JU040C},{CODE=BFB01},{TYPE=Deep groove ball bearing},{ACC=GB/T 307.1 0level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=J(Double sided rubber sealing ring)/U(Ultra wide section size)/C(Deep groove ball bearing)},{BEA=JU040C},{B=12.7},{B1=9.53},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFB01 - Deep groove ball bearing/Uniform section ultra-thin wall bearing
Bill of material
BFB01-JU040C
Code
BFB01
type
Deep groove ball bearing
Bearing accuracy
GB/T 307.1 0level
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
Model analysis
J(Double sided rubber sealing ring)/U(Ultra wide section size)/C(Deep groove ball bearing)
Bearing model
JU040C
JU042C
JU045C
JU047C
JU050C
JU055C
JU060C
JU065C
JU070C
JU075C
JU080C
JU090C
JU100C
JU110C
JU120C
JU040C
JU042C
JU045C
JU047C
JU050C
JU055C
JU060C
JU065C
JU070C
JU075C
JU080C
JU090C
JU100C
JU110C
JU120C
d
101.60
mm
D
120.65
mm
B
12.7
mm
B1
9.53
mm
Cr
3.13
KN
Cor
7.47
KN
Limiting speed
1640
r/min
No load limit torque
0.02
N.m
da
105.41
min
Da
115.49
max
Reference weight
0.25
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성