??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BF20 - 50 - Wendelförderer
Stückliste
50042205 Wendelförderer BF30
Bestellnummer
Typ
Richtung
Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
mm
Mass D1
Mass D2
mm
Mass D3
Mass D4
mm
Mass D5
Mass E1
mm
Mass E2
mm
Mass E3
mm
Mass E4
mm
Mass E5
mm
Mass H
mm
Mass X1
120 °
Mass X2
°
Mass X3
°
Mass X4
°
Zul. Trägheitsmoment ±10 %
kg/dm²
Zul. Topfgewicht ±30 %
kg
Gewicht
kg
Leistung
VA
Schutzart
IP 54
Schwingkräfteausgleich
Ja
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50/60 Hz
Mechanische Schwingungen
100/120 Hz
Infotext
Information
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen