??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BF20 - 50 - Bowl feeder
Bill of material
50042205 Bowl feeder BF30
Order number
Type
Direction
Dimension A
mm
Dimension B
mm
Dimension C
mm
Dimension D1
Dimension D2
mm
Dimension D3
Dimension D4
mm
Dimension D5
Dimension E1
mm
Dimension E2
mm
Dimension E3
mm
Dimension E4
mm
Dimension E5
mm
Dimension H
mm
Dimension X1
120 °
Dimension X2
°
Dimension X3
°
Dimension X4
°
Admissible moment of inertia ±10 %
kg/dm²
Admissible bowl weight ±30 %
kg
Weight
kg
Power
VA
Protection class
IP 54
Reactive force compensation
Yes
Vibrator frequency (electric)
50/60 Hz
Mechanical vibrations
100/120 Hz
Infotext
Информация
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей