??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
BF10 - 15 - Alimentatore a tazza
Lista materiale
50042180 Alimentatore a tazza BF10
N. di catalogo
Tipo
Direzione
Dimensione A
mm
Dimensione B
mm
Dimensione D1
3H7
Dimensione D2
Dimensione D3
3 x M4
Dimensione D4
M6
Dimensione E1
mm
Dimensione E2
mm
Dimensione E3
mm
Dimensione X
120 °
Momento d'inerzia ammissibile ±10 %
kg/dm²
Peso tazza ammissibile ±30 %
kg
Peso
kg
Tensione
Classe di protezione
IP 54
Compensazione reattiva delle forze
Si
Frequenza vibrazione (elettrico)
50/60 Hz
Vibrazioni meccaniche
100/120 Hz
Info testo
Informazioni
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD