SFC KOENIG BF-R 080
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/bf_br.prj},{NB=SFC KOENIG BF-R 080},{IDNR=},{TYPE=BF-R 080},{CNSORDERNO=300179556},{M=Tool steel, Heat treated, Hardness approx. HRC 50},{BF=8.0},{D3=10},{L1=100},{D2=6.20},{L2=22.4},{X=0.15},{S=3.95},{G=51},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
BF + BR Setting Tool - Series Check Valve
Bill of material
SFC KOENIG BF-R 080
Ident number
Part Number
BF-R 080
BF-R 080
Material-NR.
300179556
300179556
mm
Material
Tool steel, Heat treated, Hardness approx. HRC 50
BF Ø
8.0
8.0
mm
d3 h9
10
mm
l<sub>1</sub>
100
mm
d2 ±0.1
6.20
6.20
mm
l2 ±0.1
22.4
22.4
mm
x ±0.15
0.15
mm
s
3.95
3.95
mm
Gewicht
51
51
g
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.