??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BF-10-20 - 40槽宽10.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
Bill of material
BF-10-20
Bestellnummer
CODE
BF
M
M8
L
mm
F
19.5 mm
N
10 mm
K
8.5 mm
H
8.8 mm
E
3.0 mm
zl
g
PDF
bf-10-20.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD