카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 37F Bewehrungsanschluss gerader Hülsenstab M48/d40x1600
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Bewehrungsanschlüsse
37f
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/bewehrungsanschlusse/37f/liste_37_f_gerade.prj},{NB=Liste 37F Bewehrungsanschluss gerader Hülsenstab M48/d40x1600(300)},{BZ=Bewehrungsanschlüsse Liste 37 F, gerade},{MAT=galvanisch verzinkte Hülse, Betonstahl B500B },{LODLEVEL=300},{M=M48},{LH=160},{DS=40.00},{LAUS=0},{L=1600},{X=560},{Y=4000},{MG=48},{DH=66.0},{LTH=52.0},{L2=97.0},{D5=60.6},{LIST=37 F},{CHAPT=Bewehrungsanschlüsse},{MATST=},{INFO=INFOPDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Bewehrungsanschlüsse Liste 37 female S - gerade Hülsenstäbe - female part
Stückliste
Liste 37F Bewehrungsanschluss gerader Hülsenstab M48/d40x1600
Artikelnummer
K37481600FBK S
K37481600FBK S
Bezeichnung
Bewehrungsanschlüsse Liste 37 F, gerade
Material
galvanisch verzinkte Hülse, Betonstahl B500B
Level of Detail
300
350
200
300
350
200
Gewinde (M)
M48
M48
Hülsenlänge (LH)
160
160
mm
Durchmesser Betonstahl (ds)
40.00
40.00
mm
Ausführung Länge
Standard
Freie Länge
Standard
Freie Länge
Ankerlänge (L)
1600
1600
mm
Hülsendurchmesser (DH)
66.0
66.0
mm
Gewindelänge (Lth)
52.0
52.0
mm
INFO
INFOPDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성