??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Schneider
Beschreibung
best wood FIBRE
Stückliste
best wood FIBRE
Zulassungen
Gewicht
kg
Varianten
Abnahme
Dicke
320 mm
Länge
800 mm
Breite
420 mm
Palettengröße
0,80 x 1,20 x 2,50 m
Zulassungen ABZ / ETA
Verknüpfung
LOD-Ziel
LOD Ebene
Produktlink
Verknüpfung
Technisches Datenblatt
Verknüpfung
NaturePlus
Verknüpfung
Empfohlene Einblasrohdichte freiliegend
28
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD
0.041 W/m K
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB
0.043 W/m K
Empfohlene Einblasrohdichte Raumfüllend
35-38
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD
W/m K
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB
W/m K
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1
B2
Volldeklaration
Holzfasern, Brandschutzmittel Ammoniumsulfat (natureplus-konform)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ
1 bis 2
Längenbezogener Strömungswiderstand
>5 kPa*s/m2
Spezifische Wärmekapazität
2100
Bezeichnung Dämmplatte
WF-EN15101-1-AF5-MU1/2
Abfallschlüsselnummern nach AVV
030105, 170201
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen