??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung - für Anschlussblock
Stückliste
9677.925
Bestellnummer
9677.925
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Berührungsschutzabdeckung
Bez.2
für Anschlussblock
Breite
105 mm
Höhe
245 mm
Verpackung
1 St.
Gewicht
0.320 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-21-16
CNSETIM40
EC000775
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen