??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BEP06 - 高速单列角接触球轴承,带密封圈,标准型 接触角15°
明细表
BEP06-7000-2RZ
代码
BEP06
类型
单列型 • 标准型
轴承类型代码
7
轴承精度
GB/T307.1 5级
后置代码
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
接触角
25°
轴承类型
d
10 mm
D
26 mm
B
8 mm
r
0.3 mm
r1
0.15 mm
动 (Cr) 额定负载
5.35 KN
静(Cor) 额定负载
2.60 KN
容许转速(参考)-脂润滑
24000 rpm
容许转速(参考)-油润滑
34000 rpm
作用点a
9.2
安装尺寸 db(min)
12.5 mm
安装尺寸 da(max)
23.5 mm
安装尺寸 ra(max)
0.3 mm
参考重量
0.04 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型