카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
BEND INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/bend_mfbi87_insp_asmtab.prj},{NB=BEND_INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF(a)(400)(162118)},{MAT=162118},{EAN=8712682333476},{SYS=MFBI 87},{COM=Bend},{SAP=BEND_INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=100},{B=140},{C=70},{X=170},{Y=200},{W1=87},{ML=316},{SL=MA},{WG=2.40},{VER=4},{SHORT=180/87/0.5/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.800},{PPATH=parts/bend_mfbi87_insp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 87° with inspection - MFBI 87
Bill of material
BEND_INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF
Material
162118
162118
EAN/UPC-Code
8712682333476
8712682333476
System
MFBI 87
Component
Bend
SAP Shorttext
BEND_INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF
BEND_INSPECTION 180/87/0.5/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
100
100
mm
B
140
140
mm
C
70
70
mm
X
170
170
mm
Y
200
200
mm
W1
87
Grad
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
2.40
2.40
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성