카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/30_bend.prj},{NB=Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(157203)},{MAT=157203},{EAN=4051921768148},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{A=92},{B=142},{W1=30},{D1=250},{D2=300},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.178},{SHORT=200/30/0,6/444/GY/PMSA50},{VERS=2},{INTX=199.9},{EXTX=350.4},{D1X=249.9},{D2X=301.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 30° - PMSA 50
Bill of material
Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50
Material
157203
157203
EAN/UPC-Code
4051921768148
4051921768148
System
PMSA50
Shorttext
Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50
Bend 200/30/0,6/444/GY/PMSA50
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
200
200
mm
ext Ø
350
350
mm
A
92
92
mm
B
142
142
mm
W1
30
°
Material/Liner
444
Surface liner
GY
GY
Weight
3.178
3.178
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성