??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Bend 15° - PMS 25
Спецификация
Bend 150/15/0,5/444/GY/PMS25
Material
EAN/UPC-Code
C??????
PMS25
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
int Ø
mm
ext Ø
mm
A
27 mm
B
122 mm
W1
15 °
Material/Liner
444
Surface liner
B??
1.08 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей