??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Bend 15° - PMS 25
Lista materiale
Bend 150/15/0,5/444/GY/PMS25
Materiale
EAN/UPC-Code
System
PMS25
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
int Ø
mm
ext Ø
mm
A
27 mm
B
122 mm
W1
15 °
Material/Liner
444
Surface liner
Peso
1.08 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD