카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03462 SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_spb2_2_5_falten/10_01_06_03462.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03462 SPB2 50 ED-65 G1/4-IG},{NAME=10_01_06_03462},{INAME=10_01_06_03462},{SHA256=iGbpga/Czn0HHfEW2jyZg6OG/6FAqsFXRQhlq4OvOUY=},{NNCUSTOM=SPB2 50 ED-65 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SPB2 50 ED-65 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SPB2 50 ED-65 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.03462},{C126=27.1},{C124=6.1},{C119=52.2},{C1688=55.5},{C614=51.3},{C132=G1/4\"-IG},{C117=73.1},{C133=12},{C140=17},{C142=6},{C171=32},{C946=50},{C556=34.6},{C551=61.8},{C681=28.5},{C683=51.8},{C462=75},{C455=6},{C1432=2.5},{C444=Elastodur},{C445=65},{C575=32.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03462 SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Name
10_01_06_03462
NNCUSTOM
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Order number
10.01.06.03462
d2
27.1
mm
dn
6.1
mm
D1
52.2
mm
Dmax(S)
55.5
mm
Ds
51.3
mm
G1
G1/4"-IG
H
73.1
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
SW2
6
mm
Z
32
mm
Baugröße
50
Saugkraft
34.6
N
Abreißkraft
61.8
N
Querkraft
28.5
N
Volumen
51.8
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Faltenanzahl
2.5
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
65
°Sh
Weight
32.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성